Pubblica i tuoi prodotti
URSA XPS N-W E ES
URSA XPS N-W E ES

    URSA XPS N-W E ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following
    advantages:
    • Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels.
    • URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa.
    • Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    Voce di capitolato
    • URSA XPS NW E extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, smooth surface and tongue and groove lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for insultaion inside of brick walls. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.034 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.036 W/mK (Thicknessr ≥70 mm);
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoxps_nw_e
    • Famiglia di prodottoXPS
    • Gruppo di famigliaXPS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation