Pubblica i tuoi prodotti
Valrom PexKIT -  project template
Archiviato

Valrom PexKIT - project template

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


Voce di capitolato
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopexkit_template
  • Famiglia di prodottoSupply systems
  • Gruppo di famigliaPexKIT
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-08-28
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inRomania
  • Prodotto inRomania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015EF_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water supply
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING