Pubblica i tuoi prodotti
High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

Voce di capitolato
  • 2611560 High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors, single finish

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCabinet-for-int-fridge-and-freezer-open1780mm-2100mm-600mm
  • Famiglia di prodottoVedum
  • Gruppo di famigliaHigh Cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2100
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework

Disponibilità Regionale

Europa
Norvegia
Svezia