Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Voce di capitolato
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • Famiglia di prodottoVedum
  • Gruppo di famigliaMirror Cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)640
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleMirror Glass
  • Materiale secondarioTruciolato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units

Disponibilità Regionale

Europa