Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Voce di capitolato
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Famiglia di prodottoVedum
  • Gruppo di famigliaMirror Cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleMirror Glass
  • Materiale secondarioTruciolato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units