Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Voce di capitolato
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • Famiglia di prodottoVedum
    • Gruppo di famigliaMirror Cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)737
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleMirror Glass
    • Materiale secondarioTruciolato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units

    Disponibilità Regionale

    Europa