Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Voce di capitolato
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Famiglia di prodottoVedum
    • Gruppo di famigliaMirror Cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)737
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleMirror Glass
    • Materiale secondarioTruciolato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units

    Disponibilità Regionale

    Europa