Pubblica i tuoi prodotti
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Archiviato

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Voce di capitolato
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovetrotech-liteflam
    • Famiglia di prodottoFloor
    • Gruppo di famigliaLite flam
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_35
    • Descrizione Uniclass 2015Glazing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 88 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing
    • Numero OmniClass23-13 33 21 19
    • Titolo OmniClassAll-Glass Entrances
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText