Pubblica i tuoi prodotti
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-30
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)84.25
  • Profondità (pollici)9.75
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)23.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring