Pubblica i tuoi prodotti
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4660 Design Martín Azúa

    Grazie a compatte lampade circolari, la collezione Dots costella la parete di cerchi luminosi. Installate singolarmente, come un gioiello rilucente, o aggregate come una galassia scintillante, le lampade da parete Dots offrono soluzioni di illuminazione personalizzate in quattro stili: una lampada grafica orientabile, una lampada da lettura e una lampada d’ambiente in due versioni. Come note in uno spartito, queste lampade da parete creano un’intima melodia pervasa di aloni e fasci di luce, facendo di ogni spazio un suggestivo paesaggio.

    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-dots-4660-ul-certificate
    • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
    • Gruppo di famigliaWall mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures