Pubblica i tuoi prodotti
EMPTY 4130 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4130 design by Xuclà

Empty is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Empty is a sculpture by day and will surprise you with the light it gives off at night. Designed by Xuclà.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-empty-4130_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for External Lighting
  • Gruppo di famigliaOutdoor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)27.5
  • Larghezza (pollici)17.75
  • Profondità (pollici)17.75
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)109.57
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures