Pubblica i tuoi prodotti
ARRAY 1810 Design di Umut Yamac
Vibia

ARRAY 1810 Design di Umut Yamac

La lampada a sospensione Array comprende una serie di filamenti tecnici tesi tra due anelli attraverso i quali la luce sale creando una sfumatura di colore. La forma cilindrica e le dimensioni ridotte la rendono perfetta per gli spazi di piccole dimensioni.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-flamingo-mini-1585_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPMMA
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti