Pubblica i tuoi prodotti
KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner

La lampada da parete Kontorno offre una cornice per la luce, una raffinata scenografia per la sua sorgente luminosa lineare. L’applique di grandi dimensioni è definita da una sottile struttura nera con LED integrati. Si combina con un diffusore in vetro opalino soffiato a mano o con un riflettore metallico arrotondato, volumi puri in equilibrio all’interno di un’architettura grafica e geometrica.

Con il diffusore cilindrico in vetro, la lampada Kontorno genera un bagliore caldo e avvolgente a 360 gradi, come quello di un fuoco. Abbinata al foglio curvo del riflettore, dona invece un effetto ambientale simile a una pioggia di luce.

Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-kontorno-6444
  • Famiglia di prodottoLuminaires for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania