Pubblica i tuoi prodotti
KONTORNO 6476 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6476 Design Sebastian Herkner

La lampada a sospensione Kontur incornicia la luce all’interno della sua silhouette nera e slanciata. Con LED integrati, la struttura sembra fluttuare sospesa da cavi quasi invisibili. Accoglie un diffusore in vetro opalino soffiato a mano o un riflettore metallico arrotondato, volumi puri in equilibrio all’interno di un’architettura grafica e geometrica.

Con il diffusore cilindrico, la collezione Kontur genera un bagliore caldo e avvolgente a 360 gradi, come quello di un fuoco. Abbinata al riflettore, offre un effetto luminoso che richiama una pioggia di luce.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-kontorno-6476
  • Famiglia di prodottoLuminaires for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania