Pubblica i tuoi prodotti
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-meridiano-4715
  • Famiglia di prodottoLuminaries for External Lighting
  • Gruppo di famigliaOutdoor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)320
  • Larghezza (mm)920
  • Profondità (mm)920
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)16.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania