Pubblica i tuoi prodotti
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-palo-alto-4516
  • Famiglia di prodottoLuminaries for External Lighting
  • Gruppo di famigliaOutdoor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2800
  • Larghezza (mm)850
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)16.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania