Pubblica i tuoi prodotti
Vibia-Plusminus-6240
Vibia-Plusminus-6240
Vibia-Plusminus-6240
Vibia-Plusminus-6240
Vibia-Plusminus-6240
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6240

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This Directed diffusion lighting emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The opaque part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVibia-Plusminus-6240
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1600
    • Larghezza (mm)6000
    • Profondità (mm)6000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania