Pubblica i tuoi prodotti
Vibia-Plusminus-Optional-wire-Connector
Vibia

Vibia-Plusminus-Optional-wire-Connector

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This optional wire connector allows you to extend electrical connection point locations.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVibia-Plusminus-Optional-wire-Connector
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania