Pubblica i tuoi prodotti
Vibia-Plusminus-Remote-Built-In-Canopy
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Built-In-Canopy

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This remote built-in canopy allows you to power the luminaires.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVibia-Plusminus-Remote-Built-In-Canopy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania