Pubblica i tuoi prodotti
PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. Puck achieves great purity of line and beauty of form. The use of triplex opal blown glass of the highest quality and the white cast aluminum body gives the product a perfect finish. Puck produces warm diffused illumination without glare. Whether selecting the single button of glass or a design with multiple diffusers each design only requires one junction box for mounting. This allows for extending the illuminated design. Available in 7 sizes, with choice of Halogen or LED lamping they are suitable for wall or ceiling applications.

Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-puck-5412
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall / Ceiling Fixtures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-11-24
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti