Pubblica i tuoi prodotti
Tempo 5778 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5778 Design by Lievore Altherr

Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-tempo-5778
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendant Lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-22
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)240
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania