Pubblica i tuoi prodotti
WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy

Winner of 2014 IDM Best of Year Awards, Wireflow designed by Arik Levy is a sculptural luminaire that reinterpets and puts a completely new twist on the traditional pendant light. Its elegant structure allows combinations of the enhanced black electrical wires and lacquered metal rods to create large-scale, visually dynamic pendants. Using the product configuration tool, the design can be modified to create a unique solution for every project.

Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-wireflow-0325
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-11-24
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring