Pubblica i tuoi prodotti
Crystal Salt Quartz Countertop
Crystal Salt Quartz Countertop
Crystal Salt Quartz Countertop

    Crystal Salt Quartz Countertop

    Vicostone Crystal Salt features large quartz particles that look like glass fragments. The transparent particles provide a depth that adds a unique element to its surrounding aesthetic details.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocrystal-salt-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoClassic Collection
    • Gruppo di famigliaCrystal Salt BQ900
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework