Pubblica i tuoi prodotti
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop

    Delicato Quartz Countertop

    Delicato transports you to a tranquil glacial lake in the middle of winter. Meshed veins like nets of snowflakes frozen together in the layered ice surround white veins like delicate cracks in the surface.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodelicato-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoNatural Collection
    • Gruppo di famigliaDelicato BQ8629
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework