Pubblica i tuoi prodotti
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop

    Vitoria Regia Quartz Countertop

    Inspired by natural quartzite and the rain forest, Vitoria Regia white vein flows over a soft sage green background. The array of tones creates a delicate contrast while still maintaining the depth of quartzite with smooth transition layers.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovitoria-regia-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaVitoria Regia BQ6716
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework