Pubblica i tuoi prodotti
Washbasin Unit - 100cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Retro Green

    Product code:  65806 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65806
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaWashbasin Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)945
    • Profondità (mm)505
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioThermowood®
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)78
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 13
    • Titolo OmniClassLavatory Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania