Pubblica i tuoi prodotti
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Plural Square high bowl basin 45 cm, without tap hole, without overflow hole

    Matte Black

    Product code: 7811B483-0016

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7811B483-0016
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWashBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)208
    • Larghezza (mm)453
    • Profondità (mm)382
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)9.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania