Pubblica i tuoi prodotti
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White-VitrA

    Special hinge for silent and soft closing.
    VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.
    The screw-free fitting of the Quick Release VitrA WC Seat makes it easy to remove and refit after cleaning.

    Product code: 9887B003-7200

    Voce di capitolato
    • Soft close quiet seat

      VitrA Hygiene

      Quick release wc seat


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico9887B003-7200
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)730
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord