Pubblica i tuoi prodotti
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    S20 Undercounter Basin, 48 cm without Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.

    Product code: 5475B003-0618

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWashBasin-Undercounter-Vitra_S20Series_5475B003-0618
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWashBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)10.836
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania