Pubblica i tuoi prodotti
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Thermostatic Bath/Shower Mixer - V-Box-Exposed Part

    Product code: A4227136

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA4227136
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucets - Thermostatic Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania