Pubblica i tuoi prodotti
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Bath/Shower Mixer - Exposed Part - Minibox

    Installation Type  -  Built-in

    Product code: A42620

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA42620
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)109
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)195
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.72
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania