Pubblica i tuoi prodotti
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - Origin Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - Origin Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - Origin Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - Origin Series - VitrA

    Colours : Chrome

    Product code: A42673

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA42673
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucet Complementary - Diverters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)100
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania