Pubblica i tuoi prodotti
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA42930
  • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
  • Gruppo di famigliaFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)162
  • Larghezza (mm)220
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)1.56
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 19
  • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania