Pubblica i tuoi prodotti
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48003

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHook-BathrobeHolderSingle-Vitra-istanbulSeries-A48003
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaAccessories - Bathrobe Holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)63
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.215
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numero OmniClass23-31 25 27
    • Titolo OmniClassRobe Hooks
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania