Pubblica i tuoi prodotti
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62225 - 62226 - 62227 - 62228 - 62229 - 62230

    Voce di capitolato
    • Valarte Mirror Cabinet, 65 cm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirror-IlluminatedMirrorCabinet-65cm-Vitra-ValarteSeries-62225-62226-62227-62228-62229-62230
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)630
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioThermowood®
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania