Pubblica i tuoi prodotti
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Voyage Open Tall Unit 45cm, With 1 Cover   VitrA

    Product code: 62465 - 62466 - 62467 - 62468 - 62469 - 62470 - 62471 - 62472 - 62473 - 62474

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOpenUnit-45cm-Vitra-VoyageSeries-62465-62466-62467-62468-62469-62470-62471-62472-62473-62474
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMid Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)23.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania