Pubblica i tuoi prodotti
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Voce di capitolato
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
  • Gruppo di famigliaShower Systems - Shower Heads
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)850
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)0.906
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania