Pubblica i tuoi prodotti
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8 su 5 stelle4.8(15 recensioni)

    Arkitekt Sink, 100 cm

    Sink options providing solutions in different designs and sizes are available for those who want to experience hygiene provided by ceramics in their kitchens.

    Product code: 5770B003-0755

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaSink
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)210
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)31.504
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania