Pubblica i tuoi prodotti
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48010

    Voce di capitolato
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTowelHolder-Vitra-istanbulSeries-A48010
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaAccessory
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)585
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.982
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania