Pubblica i tuoi prodotti
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61960 - 61961 - 61962

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWashbasinUnit-80cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61960-61961-61962
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaWashbasin Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)385
    • Larghezza (mm)765
    • Profondità (mm)445
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania