Pubblica i tuoi prodotti
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    S20 washing machine cabinet complemented with visual harmony in the bathroom. S20 series with color and form complete harmony in the bathroom.

    Colours: White High Gloss,  Golden Cherry

    Product code: 54805 - 54806

    Voce di capitolato
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWashingMachineCabinet-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54805-54806
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMid Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)685
    • Profondità (mm)730
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioThermowood®
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania