Pubblica i tuoi prodotti
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Completing the visual harmony in the bathroom with S20 washing machine and dryer cabinets. S20 series with color and form harmony complete the bathroom.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54809 - 54810

    Voce di capitolato
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMid Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2010
    • Larghezza (mm)685
    • Profondità (mm)720
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioThermowood®
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)78
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania