Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    Product code: 4164B003-0075

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWCPan-FloorMounted-BacktoWallSingleWCPan-Vitra-SerenadaSeries_4164B003-0075
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)26.61
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania