Pubblica i tuoi prodotti
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    Properties of the product:

    Membrane with fibre reinforcement on the underside. Available with pre-tape. Top-of-the-range.

    A white version is also available on request: Masterreflect.

    Overview:

    The polyester reinforcement on the underside of Mastersystems and Masterreflect ensures easy installation, both for new builds and renovations. Mastersystems is black-grey in colour, Masterreflect is the highly reflective white variant.

    Dimensions : 3.05mx15.25m et 1.52mx12.20m

    Seam joint made with Masterbond or Seam joint made with pre-tape

    Support and fixing:

    Brickwork, Cellular concrete, Wood and wood derivatives, Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool) and old bitumen membranes

    Voce di capitolato
    • Reference documents: ATG 2527

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobe_vmbso_membrane_roofing_mastersystems-masterreflect_epdm
    • Famiglia di prodottoROOF INSULATION
    • Gruppo di famigliaEPDM Collection
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-07-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descrizione Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Lussemburgo
    Paesi Bassi