Pubblica i tuoi prodotti
Zaworowe
Vogel&Noot

Zaworowe

4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)

The versatile Valve radiator panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. The radiator is equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.

Voce di capitolato
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovogel_noot-valve_radiator
  • Famiglia di prodottoVogel&Noot
  • Gruppo di famigliaPanel radiators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Numero OmniClass23-33 15 21 15
  • Titolo OmniClassPlate Radiators

Disponibilità Regionale

Europa
Polonia