Pubblica i tuoi prodotti
Aether Atomic Round Pinhole Trim Downlight

Aether Atomic Round Pinhole Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 570lm
  • CBCP: 2105
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Powder coated stainless steel plate with injection molded polycarbonate internal bevel
  • Dramatic, lower illumination from a discreet 1/2” aperture
  • Low glare for good visual comfort
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Voce di capitolato
  • Specifications

    Order Number: R1ARPT-BK

    ModelFinish
    R1ARPTBK - Black
    WT - White
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaether-atomic-round-pinhole-trim
  • Famiglia di prodottoAether Atomic
  • Gruppo di famigliaCeiling Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures