Pubblica i tuoi prodotti
Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1050lm
  • CBCP: 3370
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from small aperture
  • 0 - 25° vertical tilt and 365° horizontal rotation
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Voce di capitolato
  • Specifications

    Order Number: R1ASAL-BK

    ModelFinish
    R1ASALBK - Black
    GL - Gold
    HZ - Haze
    WT - White
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaether-atomic-square-adjustable-trimless
  • Famiglia di prodottoAether Atomic
  • Gruppo di famigliaCeiling Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures