Pubblica i tuoi prodotti
Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 310lm
  • CBCP: Up to 1462
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: 85
  • Power: 22W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-10%
  • 0-10V Dimming: 100-5%
  • Rated Life: 60000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mount light
  • Driver concealed within the fixture
  • Can be mounted on wall in all orientations
Voce di capitolato
  • Specifications

    Order Number: DC-WD05-U827B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"U - 6°827 - 2700K - 85B - Twrds wall125 x 21182 x 2BK - Black
    830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocube-architectural-5-ultra-narrow-double-wall-mount
  • Famiglia di prodottoCube Architectural
  • Gruppo di famigliaWall Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures