Pubblica i tuoi prodotti
FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. The series features superlative glare control with 30° shielding, 35° vertical tilting and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Voce di capitolato

  • ModelColor Temp & CRIMax LumensPowerFinish
    R2FRWT927 – 2700K – 901,39015W, 21W, 25WBK – Black
    930 – 3000K – 90DB – Dark Bronze
    935 – 3500K – 90HZWT – Haze/White
    940 – 4000K – 90WT – White
    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRWT-930-WT


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofq-2-wall-wash-trimless-square
  • Famiglia di prodottoFQ
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures