Pubblica i tuoi prodotti
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Voce di capitolato
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Famiglia di prodottoVolta Tunable White
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures